België - Nederlands

Philips Accessory, Wit

Productomschrijving

Philips Accessory, Wit

Bestelcode: 8720169752160
Volledige bestelcode: 872016975216099

Specificaties

Totale lengte
1.215,5 mm
Totale breedte
315,5 mm
Totale hoogte
78,5 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)
79 x 316 x 1216 mm
Materiaal
Aluminium
Beschermingsklasse
-
IK-classificatie
-
Accessoirekleur
Wit
Nettogewicht (per stuk)
1,260 kg

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC159Z SMB W30L120 txt 1.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401807987 nl_BE pdf 205.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
RC159Z Surface Mounted Brackets Installation instruction PDF 860.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401807987_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401807987_EU
Meerdere materialen - Visuals