België - Nederlands

Philips CoreLine Paneel gen6, 32 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, UGR19, IA4

RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4

Productomschrijving

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Enkellaags poedercoating, Plafond, Voedingsunit met DALI en SystemReady-interface, InterAct-ready, Interact SC200-sensor, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Bundelhoek 90°, Witte reflector, Polystyreen, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Kabel 0,3 m met connector 2-polig, 2 insteekconnectors, 2-polig, SC | Veiligheidskabel

Bestelcode: 910505102802
Volledige bestelcode: 872016958859200

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 txt 4.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102802 nl_BE pdf 385.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102802_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910505102802_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 IES
Revit-bestand
Revit file - RC132VI - 910505102802 REVIT
DIAlux
ULD File - RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB