België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Projector, 59 W, 8000 lm, 3000 K, Brede bundel, Wit

ST333X2 39S/830 PSU WB WH481

Productomschrijving

Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 8000 lm, 59 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Brede bundel, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Spanningsrail

Bestelcode: 910505104620
Volledige bestelcode: 872016983507800

Specificaties

  • Aantal VSA's
    2 units
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505104620 nl_BE pdf 365.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
ST333X2 Installation instruction pdf 1.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104620_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910505104620_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - ST333X2 39S/830 PSU WB WH481 IES
Revit-bestand
Revit file - ST333TI - 910505104620 ZIP
DIAlux
ULD File - ST333X2 39S/830 PSU WB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333X2 39S/830 PSU WB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333X2 39S/830 PSU WB WH481 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD ST333X2 double short spothead pdf 1.2 MB