België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Mini, Track projector, 3D printed, 10.1 W, 1300 lm, 3000 K, Sterk reflecterende metalen reflector, smalle bundel, 10 tot 20 graden, Wit

ST332T 12S/830 PSU HNB WH481

Productomschrijving

Track projector, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 1300 lm, 10.1 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Sterk reflecterende metalen reflector, smalle bundel, 10 tot 20 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Spanningsrail

Bestelcode: 910505104518
Volledige bestelcode: 872016959014400

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar