Philips StoreSet Linear, Track panel, 57 W, L1200 mm, 8000 lm, 3000 K, Draadloos, Interact Ready, Spiegel met asymmetrische ashoek 20°, Helder, Wit
SM504T 80S/830 WIA A20 WH
Productomschrijving
Track panel, L1200 mm, Geëxtrudeerd aluminium, Wit, Draadloze driver InterAct System-ready, 8000 lm, 57 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Spiegel met asymmetrische ashoek 20°, Helder, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Spanningsrail
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar Nee
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Best
- Garantieperiode 5 jaar