België - Nederlands

Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 108 W, SMT, 17000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Brede bundel, IP65, IK07

BY580P 170S/940 DIA WB GC SI

Productomschrijving

Highbay, Aluminium, Zilver, Dubbellaags poedercoating, Pendelset dubbel, driehoekig, DALI-dimmen InterAct System-ready, 17000 lm, 108 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, CRI>90, Brede bundel, Helder, Glas, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK07 | 2 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector 5-polig Wieland/Adels-compatibel

Bestelcode: 910505102934
Volledige bestelcode: 872016958928500

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BY580P 170S/940 DIA WB GC SI txt 4.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102934 nl_BE pdf 538.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102934_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102934_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BY580P 170S/940 DIA WB GC SI IES
Revit-bestand
BY580P 170S/940 DIA WB GC SI 910505102934 ZIP
DIAlux
ULD File - BY580P 170S/940 DIA WB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY580P 170S/940 DIA WB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 170S/940 DIA WB GC SI LDT