België - Nederlands

Philips CoreLine Value Highbay, 187 W, 26000 lm, 4000 K, Brede bundel, IP65, IK06

BY102P LED260S/840 PSU WB

Productomschrijving

Gietaluminium ADC1 - legering (EN AC-47100), Grijs, Voedingsunit (aan/uit), 26000 lm, 187 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Brede bundel, Mat, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK06 | 1 J, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 3-polig

Bestelcode: 8719514529229
Volledige bestelcode: 871951452922900

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401646307 nl_BE pdf 1.0 MB

Brochures

Installatie-instructies
Manual Instruction, CoreLine Value highbay pdf 1.6 MB
Installatie-instructies
Installation instruction, CoreLine Value hhighbay pdf 1.6 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401646307_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401646307_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BY102P LED260S/840 PSU WB IES
Revit-bestand
BY102P LED260S/840 PSU WB 911401646307 ZIP
DIAlux
ULD File - BY102P LED260S/840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY102P LED260S/840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY102P LED260S/840 PSU WB LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-HUB-CoreLine-Value-Highbay-BY102P-Ref911401646307 pdf 1017.8 kB