Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 196 W, 35000 lm, 4000 K, DALI, Bundelhoek 90°, IP66, IK08
BY122P G6 LED350/840 PSD WB
Productomschrijving
Gietaluminium, Grijs, Basaltgrijs (RAL7012), Enkellaags poedercoating, Beugel, Opbouw, Hangend, Voedingsunit met DALI-interface, 35000 lm, 196 W, 178 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Bundelhoek 90°, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Schroefconnector
Specificaties
- Aantal VSA's
- 2 units
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar
- Sustainability rating
- Unclassified