België - Nederlands

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 130 W, 25000 lm, 4000 K, Bundelhoek 90°, IP66, IK08

BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB

Productomschrijving

Gietaluminium, Grijs, Basaltgrijs (RAL7012), Enkellaags poedercoating, Beugel, Opbouw, Hangend, Voedingsunit (aan/uit), 25000 lm, 130 W, 192 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Bundelhoek 90°, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Schroefconnector

Bestelcode: 911401555445
Volledige bestelcode: 872110330642500

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB txt 4.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401555445 nl_BE pdf 630.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401555445_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401555445_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB IES
Revit-bestand
BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB 911401555445 ZIP
DIAlux
ULD File - BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD CoreLine highbay Gen6 BY121P BY121X pdf 1.0 MB