België - Nederlands

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 105 W, 20000 lm, 4000 K, Bundelhoek 55°, IP66, IK08

BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB

Productomschrijving

Gietaluminium, Grijs, Basaltgrijs (RAL7012), Enkellaags poedercoating, Beugel, Opbouw, Hangend, Voedingsunit (aan/uit), 20000 lm, 105 W, 190 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Bundelhoek 55°, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Schroefconnector

Bestelcode: 911401554545
Volledige bestelcode: 872110330641800

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB txt 4.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401554545 nl_BE pdf 626.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401554545_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401554545_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB IES
Revit-bestand
BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB 911401554545 ZIP
DIAlux
ULD File - BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB ULD
Relux
ROLF File - BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB ROLFZ
LDT
LDT File - BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD CoreLine highbay Gen6 BY120P BY120X pdf 1.1 MB