België - Nederlands

Philips CoreLine Highbay Gen5, 69 W, 10500 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, Smalle bundel, H4, IP65, IK05

BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4

Productomschrijving

Gietaluminium, Grijs, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready, Sensor SNH (R) 210, 10500 lm, 69 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Smalle bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK05 | 0,7 J, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 3-polig

Bestelcode: 911401631608
Volledige bestelcode: 871951495590500

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4 txt 3.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401631608 nl_BE pdf 679.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 3.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401631608_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401631608_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4 IES
Revit-bestand
BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4 911401631608 ZIP
DIAlux
ULD File - BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4 ULD
Relux
ROLF File - BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY122X pdf 716.2 kB