België - Nederlands

Philips CoreLine Highbay Gen5, 63 W, 10500 lm, 4000 K, Smalle bundel, IP65, IK08

BY120P G5 LED105S/840 PSU NB

Productomschrijving

Gietaluminium, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), 10500 lm, 63 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Smalle bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 3-polig

Bestelcode: 8719514955660
Volledige bestelcode: 871951495566000

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BY120P G5 LED105S/840 PSU NB txt 3.7 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401629208 nl_BE pdf 509.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401629208_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401629208_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BY120P G5 LED105S/840 PSU NB IES
Revit-bestand
BY120P G5 LED105S/840 PSU NB 911401629208 ZIP
DIAlux
ULD File - BY120P G5 LED105S/840 PSU NB ULD
Relux
ROLF File - BY120P G5 LED105S/840 PSU NB ROLFZ
LDT
LDT File - BY120P G5 LED105S/840 PSU NB LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY120P pdf 689.4 kB