België - Nederlands

Philips LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B, downlight, UltraEfficient, 8.1 W, D150 mm, 1150 lm, 3000 K, Hoogglanzende reflector, Helder, IP20/54

DN560B LED12S/830UE PSU-E C PG WH

Productomschrijving

downlight, D150 mm, Gietaluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 1150 lm, 8.1 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Hoogglanzende reflector, Helder, Glas, IP 20/54 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector en trekontlasting

Bestelcode: 910505100917
Volledige bestelcode: 871869997046800