België - Nederlands

Philips LuxSpace Compact, inbouw, Downlight, UltraEfficient, 29.5 W, D200 mm, 4200 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, UGR19, Hoogglanzende reflector, IP20

DN610B 40S/840UE WIA-E C WH

Productomschrijving

Downlight, D200 mm, Kunststof, Wit, Inbouw, Draadloze driver Interact System-ready, extern, 4200 lm, 29.5 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Hoogglanzende reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II

Bestelcode: 910505104748
Volledige bestelcode: 872016983634100

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Montage
    Inbouw
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505104748 nl_BE pdf 374.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104748_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910505104748_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - DN610B 40S/840UE WIA-E C WH IES
Revit-bestand
Revit file - DN610BI - 910505104748 ZIP
DIAlux
ULD File - DN610B 40S/840UE WIA-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN610B 40S/840UE WIA-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 40S/840UE WIA-E C WH LDT