België - Nederlands

Philips Ledinaire SlimDownlight, Surface-mounted, 19 W, D225 mm, 2000 lm, 4000 K, Bundelhoek 110°, Wit, IP20/40

DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225

Productomschrijving

Surface-mounted, D225 mm, Metaal/kunststof, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤5, Bundelhoek 110°, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Schroefaansluitblok, 2-polig

Bestelcode: 929003251832
Volledige bestelcode: 871951446453700

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Lamptype
    LED
  • Montage
    Opbouw
  • Waardeschaal
    Goed
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse C, armatuur zonder onderdelen waaraan onderhoud kan worden geplaagd, onderhoudsvrij
  • Garantieperiode
    3 jaar

Downloads