Productomschrijving
D200 mm, Metaal/kunststof, Wit, Voedingsunit (aan/uit), All-in, Multi Color Temperature, 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Bundelhoek 110°, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Schroefaansluitblok, 2-polig