België - Nederlands

Philips Ledinaire SlimDownlight, All-in, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Bundelhoek 110°, Wit, IP20/44

DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD

Productomschrijving

D150 mm, Metaal/kunststof, Wit, Voedingsunit (aan/uit), All-in, Multi Color Temperature, 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Bundelhoek 110°, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Schroefaansluitblok, 2-polig

Bestelcode: 929003251332
Volledige bestelcode: 871951446443800

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Montage
    Inbouw
  • Waardeschaal
    Goed
  • Garantieperiode
    3 jaar

Downloads

Brochures

Dismantle Instructions
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
Downlight DN065B G4 7195214 V2 online All in pdf 868.5 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003251332_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003251332_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD ies 667 B

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-DN065B-G4-LED12-830_840_865-12W-D150-RD-929003251332 pdf 613.0 kB