Philips Ledinaire Montagebalk, 10 W, L600 mm, 1050 lm, 4000 K, Opaal, IP20, TW1-ready

BN021C LED10S/840 L600

Productomschrijving

L600 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 1050 lm, 10 W, 105 lm/W, 4000 K, 0.38, 0.38, SDCM≤5, Zeer brede bundel, Opaal, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector 2-polig, Eenvoudige aansluiting en verwijderbare lichtkap beschikbaar voor doorvoerbedrading met 1 fase (interne bedrading is niet inbegrepen)

Bestelcode: 8719514527867
Volledige bestelcode: 871951452786799

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Nee
Lamptype
LED
Waardeschaal
Goed
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401841982 nl_BE pdf 431.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401841982_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401841982_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BN021C LED10S/840 L600 ies 30.0 kB
LDT
LDT File - BN021C LED10S/840 L600 ldt 9.4 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD Philips Ledinaire Batten BN021C LED10S 840 L600 911401841982 pdf 619.5 kB