Philips CoreLine Montagebalk, All-in, 71 W, 45.5 W, L1800 mm, 6400 lm, 10000 lm, 3000 K, 4000 K, Opaal, IP20/40

BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800

Productomschrijving

L1800 mm, Metaal/kunststof, Wit, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit (aan/uit), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 6400 lm, 10000 lm, 71 W, 45.5 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Symmetrisch, Opaal, Polycarbonaat, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, IK04 | 0,5 J standaard plus, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, Eenvoudige aansluiting en verwijderbare lichtkap beschikbaar voor doorvoerbedrading met 1 fase (interne bedrading is niet inbegrepen)

Bestelcode: 8720169768420
Volledige bestelcode: 872016976842099

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800 txt 3.6 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401850787 nl_BE pdf 1.0 MB

Brochures

Installatie-instructies
Installation intruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401850787_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401850787_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800 IES
Revit-bestand
BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800 911401850787 ZIP
DIAlux
ULD File - BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD, CoreLine batten BN126C pdf 655.5 kB