Philips CoreLine Montagebalk, All-in, 37 W, 25 W, L1500 mm, 3500 lm, 5200 lm, 3000 K, 4000 K, Opaal, IP20/40, EL-ready

BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500

Productomschrijving

L1500 mm, Metaal/kunststof, Wit, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit (aan/uit), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 3500 lm, 5200 lm, 37 W, 25 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Symmetrisch, Opaal, Polycarbonaat, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, IK04 | 0,5 J standaard plus, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, Eenvoudige aansluiting en verwijderbare lichtkap beschikbaar voor doorvoerbedrading met 1 fase (interne bedrading is niet inbegrepen), Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)

Bestelcode: 8720169768413
Volledige bestelcode: 872016976841399

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500 txt 3.6 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401850687 nl_BE pdf 1.2 MB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401850687_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401850687_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500 IES
Revit-bestand
BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500 911401850687 ZIP
DIAlux
ULD File - BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD, CoreLine batten BN126C pdf 654.1 kB