België - Nederlands

Philips CoreLine Montagebalk, All-in, 45.5 W, L1200 mm, 6400 lm, 3000 K, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, Opaal, IP20/40, EL-ready

BN126C LED64S/830_40 WIA L1200

Productomschrijving

L1200 mm, Metaal/kunststof, Wit, Signaalwit (RAL9003), Draadloze driver InterAct System-ready, All-in, Multi Color Temperature, 6400 lm, 45.5 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Symmetrisch, Opaal, Polycarbonaat, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, IK04 | 0,5 J standaard plus, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, Eenvoudige aansluiting en verwijderbare lichtkap beschikbaar voor doorvoerbedrading met 1 fase (interne bedrading is niet inbegrepen), Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)

Bestelcode: 8720169768369
Volledige bestelcode: 872016976836999

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BN126C LED64S/830_40 WIA L1200 txt 3.7 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401850187 nl_BE pdf 1.1 MB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401850187_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401850187_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BN126C LED64S/830_40 WIA L1200 IES
Revit-bestand
BN126C LED64S/830_40 WIA L1200 911401850187 ZIP
DIAlux
ULD File - BN126C LED64S/830_40 WIA L1200 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED64S/830_40 WIA L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED64S/830_40 WIA L1200 LDT