België - Nederlands

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Accessory, IK02 | 0,2 J standaard, IP 20/54 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht

Productomschrijving

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Accessory, IK02 | 0,2 J standaard, IP 20/54 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht

Bestelcode: 911401899682
Volledige bestelcode: 871951454833699

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401899682 nl_BE pdf 190.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
RS150Z Mounting Insructions PSR 6S/9S pdf 2.6 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401899682_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401899682_EU
Meerdere materialen - Visuals