België - Nederlands

Philips LuxSpace Accent Performance, verstelbaar, 44 W, D155 mm, 6200 lm, 3000 K, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, Wit, IP20

RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH

Productomschrijving

D155 mm, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 6200 lm, 44 W, 143 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 910505101638
Volledige bestelcode: 871869997952200

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505101638 nl_BE pdf 385.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101638_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910505101638_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH IES
Revit-bestand
Revit file - RS780BI - 910505101638 ZIP
DIAlux
ULD File - RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH ULD
Relux
ROLF File - RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH LDT