België - Nederlands

Philips LuxSpace Accent Performance, verstelbaar, Recessed, 37.5 W, D155 mm, 5000 lm, 3000 K, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, Wit, IP20

RS781B 49S/830 PSU-E WB WH

Productomschrijving

Recessed, D155 mm, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 5000 lm, 37.5 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 910505101633
Volledige bestelcode: 871869997947800