Productomschrijving
Recessed, D125 mm, Aluminium, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 2600 lm, 19.8 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig