Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2, Recessed, 19.6 W, C/O D150 mm, 2600 lm, 2700 K, Zeer brede bundel, PerfectAccent-reflector, Zwart, IP20
RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK
Productomschrijving
Recessed, C/O D150 mm, Aluminium, Zwart, Enkellaags poedercoating, Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 2600 lm, 19.6 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM <2, Zeer brede bundel, PerfectAccent-reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class
Specificaties
- Aantal VSA's 2 units
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Waardeschaal Beter
- Garantieperiode 5 jaar