België - Nederlands

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12.3 W, D78 mm, 1200 lm, 4000 K, DALI, Brede bundel, Wit, IP20/44

RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH

Productomschrijving

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Gietaluminium, Wit, Inbouw, Voedingsunit met DALI-interface, extern, 1200 lm, 12.3 W, 98 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Brede bundel, Polycarbonaat, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Kabel 0,25 m met connector 5-polig, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 911401898882
Volledige bestelcode: 871951454825199

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Nee
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401898882 nl_BE pdf 310.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
RS151B Mounting Insructions PSD 12S pdf 4.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401898882_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401898882_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH IES
Revit-bestand
RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH 911401898882 ZIP
DIAlux
ULD File - RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH ULD
Relux
ROLF File - RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B LED12 WB 840 D78 PSD PI10 WH 911401898882 pdf 649.0 kB