België - Nederlands

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12.3 W, D78 mm, 1200 lm, 4000 K, Fase-aansnijdimmer, Brede bundel, Wit, IP20/44

RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH

Productomschrijving

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Gietaluminium, Wit, Inbouw, Externe voedingsunit, regelend, 1200 lm, 12.3 W, 98 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Brede bundel, Polycarbonaat, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Kabel 0,25 m met connector 3-polig, Insteekconnector, 3-polig

Bestelcode: 8719514548213
Volledige bestelcode: 871951454821399

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Nee
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401898482 nl_BE pdf 311.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
RS150B/RS151B Mounting Insructions PSR 12S pdf 2.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401898482_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401898482_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH IES
Revit-bestand
RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH 911401898482 ZIP
DIAlux
ULD File - RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B LED12 WB 840 D78 PSR PI6 WH 911401898482 pdf 649.0 kB