België - Nederlands

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 7.2 W, D78 mm, 650 lm, 2700 K, Fase-aansnijdimmer, Brede bundel, Aluminium, IP20/65

RS150B  LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU

Productomschrijving

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Gietaluminium, Aluminium, Inbouw, Voedingsunit, regelend, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 2700 K, (0.46, 0.41) SDCM <5, Brede bundel, Polycarbonaat, IP 20/65 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Kabel 0,25 m met connector 3-polig, Insteekconnector, 3-polig

Bestelcode: 911401824584
Volledige bestelcode: 871951494167099