België - Nederlands

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 12.3 W, D68 mm, 1300 lm, 3000 K, Fase-aansnijdimmer, Brede bundel, Wit, IP20/65

RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH

Productomschrijving

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D68 mm, Gietaluminium, Wit, Inbouw, Externe voedingsunit, regelend, 1300 lm, 12.3 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Brede bundel, Polycarbonaat, IP 20/65 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Kabel 0,25 m met connector 3-polig, Insteekconnector, 3-polig

Bestelcode: 911401822984
Volledige bestelcode: 871951494103899

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Nee
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401822984 nl_BE pdf 317.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
CL-Recessed-Spot-RS155-156-D68-650-900-1200lm-PSR-INI-202609 pdf 2.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401822984_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401822984_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH IES
Revit-bestand
RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH 911401822984 ZIP
DIAlux
ULD File - RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS155B LED12 WB 830 D68 PSR PI6 WH 911401822984 pdf 695.3 kB