België - Nederlands

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 7.2 W, D68 mm, 750 lm, 3000 K, Fase-aansnijdimmer, Brede bundel, Aluminium, IP20/65

RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU

Productomschrijving

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D68 mm, Gietaluminium, Aluminium, Inbouw, Externe voedingsunit, regelend, 750 lm, 7.2 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Brede bundel, Polycarbonaat, IP 20/65 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Kabel 0,25 m met connector 3-polig, Insteekconnector, 3-polig

Bestelcode: 911401822484
Volledige bestelcode: 871951494098799

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Ja
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Nee
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401822484 nl_BE pdf 411.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm 650-950-1200lm MI pdf 4.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401822484_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-911401822484_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU IES
Revit-bestand
Revit file - 911401822484 ZIP
DIAlux
ULD File - RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS155B LED6 WB 830 D68 PSR PI6 ALU 911401822484 pdf 704.6 kB