België - Nederlands

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12.3 W, D68 mm, 1380 lm, 4000 K, Fase-aansnijdimmer, Brede bundel, Wit, IP20/44

RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH

Productomschrijving

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Gietaluminium, Wit, Inbouw, Externe voedingsunit, regelend, 1380 lm, 12.3 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Brede bundel, Polycarbonaat, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Kabel 0,25 m met connector 3-polig, Insteekconnector, 3-polig

Bestelcode: 8719514940918
Volledige bestelcode: 871951494091899

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Nee
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401821784 nl_BE pdf 319.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
CL-Recessed-Spot-RS155-156-D68-650-900-1200lm-PSR-INI-202609 pdf 2.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401821784_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401821784_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH IES
Revit-bestand
RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH 911401821784 ZIP
DIAlux
ULD File - RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS156B LED12 WB 840 D68 PSR PI6 WH 911401821784 pdf 698.8 kB