België - Nederlands

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 10.2 W, D68 mm, 1080 lm, 4000 K, Fase-aansnijdimmer, Brede bundel, Aluminium, IP20/44

RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU

Productomschrijving

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Gietaluminium, Aluminium, Inbouw, Externe voedingsunit, regelend, 1080 lm, 10.2 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Brede bundel, Polycarbonaat, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Kabel 0,25 m met connector 3-polig, Insteekconnector, 3-polig

Bestelcode: 911401821484
Volledige bestelcode: 871951494088899