Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12.3 W, D78 mm, 1200 lm, 4000 K, Fase-aansnijdimmer, Brede bundel, Aluminium, IP20/44
RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU
Productomschrijving
CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Gietaluminium, Aluminium, Inbouw, Externe voedingsunit, regelend, 1200 lm, 12.3 W, 98 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Brede bundel, Polycarbonaat, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Kabel 0,25 m met connector 3-polig, Insteekconnector, 3-polig
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar Ja
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Beter
- Garantieperiode 5 jaar