Philips Flexo Print

Lamp:

Producten

TL 80W/10-R SLV/25
8711500612625
TL 100W/10-R UV-A
8711500612816
TL 60W/10-R SLV/25
8711500615725

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Buisvormige lagedruk gasontladingslampen.

Voordelen

  • Past het best bij photosensitizers

  • Hoogste output op bestraald oppervlak

Kenmerken

  • interne coating met een witte fluorescentiepoeder om de korte golf UV-straling in nuttige actinische straling

  • geeft straling in het stralingsgebied tussen de 380 - 480 nm met een maximum op 420 nm

Toepassingen

  • Diazo kopieermachines
  • zeeaquaria
  • fototherapie (neonatale geelzucht behandeling)

Waarschuwingen en veiligheid

  • Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Flexo Print nl_BE pdf 211.9 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Flexo Print
Meerdere materialen - Visuals