Philips Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Geoptimaliseerd voor insectenvallen

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Met een optimaal spectrum dat past bij de ooggevoeligheid van de huisvlieg zijn de Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S- en PL-L-lampen perfect voor het aantrekken van insecten. Ze hebben nagenoeg geen UV-B-output en zijn dus perfect veilig. Met hun laagste kwikinhoud van de hele branche en doordat ze 100% loodvrij zijn, vormen deze lampen bovendien een goede keuze voor het milieu.

Voordelen

  • Past perfect bij de ooggevoeligheid van huisvliegen en trekt daardoor meer insecten aan

  • Veilig in het gebruik

Kenmerken

  • Stuurt langgolvige UV-A-straling uit in het bereik van 350 - 400 nm

  • Verhouding UV-B/UV-A minder dan 0,1% (UV-B: 280 - 315 nm)

Toepassingen

  • Fotopolymerisatieprocessen
  • Reprografie
  • Insectenvallen

Waarschuwingen en veiligheid

  • Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K) nl_BE pdf 281.3 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)
Meerdere materialen - Visuals