België - Nederlands

Philips Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TL-D Secura – extra veiligheid en HACCP-goedgekeurd

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De Philips Actinic BL TL-D Secura is de splintervrije uitvoering van de Actinic-familie. Hij heeft een speciale buitenmantel die alle glasscherven en onderdelen bijeen houdt in het geval van onverhoopte breuk. Dit voorkomt het risico van glassplinters die bijvoorbeeld neervallen in ruimten waar voedsel wordt bereid. Daardoor voldoet hij aan de strenge HACCP-eisen. Evenals alle andere Actinic-lampen zijn de prestaties van de Secura-uitvoering geoptimaliseerd voor het aantrekken van de meeste soorten insecten en daardoor is hij ideaal geschikt voor elektronische vliegenvallen. Daarnaast levert Philips een ruime keuze aan BL TL-, BL TL-D-, BL T5- en compacte enkelkneepsuitvoeringen, evenals een cirkelvormige en een T5-uitvoering. Productontwerpers hebben dus een hoge mate van flexibiliteit bij het kiezen van de oplossing die het best past bij hun behoeften, inclusief die van een compact ontwerp. Aangezien ze 100% loodvrij zijn en slechts weinig kwik bevatten, zijn deze lampen bovendien ook uit milieuoogpunt een goede keuze.

Voordelen

  • Sluit perfect aan bij de ooggevoeligheid van huisvliegen en trekt daardoor meer insecten aan

  • Veilig in gebruik

Kenmerken

  • Produceert langgolvige UV-A-straling in het 350-400 nm-bereik

  • Verhouding UV-B/UV-A minder dan 0,1 % (UV-B 280-315 nm)

Toepassingen

  • Insectenvallen
  • Elektronische vliegenvallen

Waarschuwingen en veiligheid

  • Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Actinic BL TL-D(K) Secura nl_BE pdf 423.9 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Actinic BL TL-D(K) Secura
Meerdere materialen - Visuals