Philips Infrarood lampen voor gebruik thuis

Een comfortabele warmtebron voor uw spieren

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Signify heeft twee infraroodlampen voor warmte afgevende apparaten voor gebruik thuis. Deze Philips infraroodlampen hebben een golflengtespectrum met een uitgesproken piek bij ongeveer 1000 nm in het diep doordringende IR-A-bereik. Het IR-A-bereik heeft een groter doordringingsvermogen, wat betekent dat de warmte over een groter deel van de huid wordt verdeeld en zo een aangenamere en diffuse warmte creëert. Philips infraroodlampen voor gebruik thuis zijn ontworpen om ontspanning van de spierspanning te stimuleren. Deze lampen kunnen worden gebruikt om de menselijke huid, spieren en gewrichten te verwarmen.

Voordelen

  • Optimale opname van de warmte door huid en spieren voor een prettig en comfortabel gevoel

  • 90% van de energie wordt uitgestraald als infrarode warmte

Kenmerken

  • Exclusief ontworpen voor gebruik thuis

  • Geoptimaliseerd ontwerp van de lamp om de warmte naar voren te bewegen

Toepassingen

  • Infrarood warmteapparaten voor huishoudelijk en professioneel gebruik

Waarschuwingen en veiligheid

  • Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een lamp kapot zal gaan als deze op de juiste manier wordt gebruikt. Mocht een lamp toch breken, ruim de onderdelen dan voorzicht op (bij voorkeur met handschoenen of andere bescherming om snijwonden te voorkomen). Doe de onderdelen in een afsluitbare plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

  • Volg de aanbevolen tijd en afstand op voor de hoeveelheid blootstelling aan het apparaat waarmee deze lamp wordt gebruikt. Als je je daar niet aan houdt, kan de infraroodstraling brandwonden of andere reacties van de huid veroorzaken.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Infrarood lampen voor gebruik thuis nl_BE pdf 215.5 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Infrarood lampen voor gebruik thuis
Meerdere materialen - Visuals