Philips TL-D Blacklight Blue

Voor het betrouwbaar onthullen van geheimen

Producten

TL-D 18W BLB 1SL/25
8711500951113
TL-D 36W BLB 1SL/25
8711500951151

Informatie over productfamilie

Beschrijving

TL-D/08 Blacklight Blue-lampen zijn lagedrukkwikdampfluorescentielampen. Ze hebben een binnenballon die is bedekt met een fluorescentiepoeder dat langgolvige UV-straling produceert voor het opwekken van de luminescentie.

Voordelen

  • Snelle detectie van UV-reflecterende materialen

  • Schept speciale verlichtingssferen en -effecten

Kenmerken

  • Rechte buitenballon

Toepassingen

  • Detectie en analyse in de textiel- en chemische industrie
  • Bankwezen en forensische wetenschappen
  • Speciale effecten in nachtclubs, disco's en theaters, en reclameverlichting

Waarschuwingen en veiligheid

  • Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet TL-D Blacklight Blue nl_BE pdf 305.0 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-TL-D Blacklight Blue
Meerdere materialen - Visuals