Philips Blacklight Blue TL Mini

De lichtbron voor het controleren van geld!

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Deze miniatuur TL-lamp (buisdiameter 16 mm) is gemaakt van blauw blacklight-glas (donkerblauw) dat UV-A-straling doorlaat, maar slechts een minimale hoeveelheid zichtbaar licht afgeeft. Het is een perfecte oplossing voor een snelle detectie van UV-reflecterende materialen. Hij wordt speciaal gebruikt voor testen, inspecties en analyses in verschillende branches, zoals criminologie, filatelie en geneeskunde. Verder wordt hij toegepast voor het scheppen van speciale effecten in de amusementsbranche, bijv. in nachtclubs en theaters.

Voordelen

  • Snelle detectie van UV-reflecterende materialen

  • Schept speciale verlichtingssferen en -effecten

Kenmerken

  • Blauwe blacklight-lampen hebben een rechte buitenomhulling

Toepassingen

  • Detectie en analyse in de textiel- en chemische industrie
  • Archeologie, banken, forensische wetenschappen, voedingsmiddelenindustrie, geneeskunde, mineralogie, filatelie
  • Speciale effecten in nachtclubs, disco's en theaters
  • Verlichting van reclameborden

Waarschuwingen en veiligheid

  • Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Blacklight Blue TL Mini nl_BE pdf 175.3 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Blacklight Blue TL Mini
Meerdere materialen - Visuals