Philips MSR

Productomschrijving

Producten

MSR 1200 1CT/3
8727900911213
MSR 575/2 10H 1CT/4
8718291221272
MSR 1200/2.1CT/3
8727900911336

Informatie over productfamilie

Beschrijving

MSR – altijd heldere, levendige kleuren. De hoge kleurweergave-index van de enkelkneeps MSR-serie verzekert dat iedereen in het publiek kan genieten van de ware kleuren van de scène, de rekwisieten, de spelers en hun kostuums. Alles wat zich op het podium bevindt kan helder en levendig gemaakt worden in licht van daglichtkwaliteit. Dankzij het concept van de enkelkneeps lamp heeft de armatuur ook een optimale lichtproductie en de mogelijkheid het licht te richten om helderheid op het podium te helpen verzekeren exact waar en wanneer dat nodig is. Daarnaast kan de MSR gebruikt worden in elke brandpositie voor een gemakkelijke en comfortabele instelling.

Voordelen

  • Optimale lichtproductie

  • Uitstekende kleurkarakteristieken

Kenmerken

  • Enkelkneeps lampconcept

  • Hoge kleurweergave-index

Toepassingen

  • Theaterpodia
  • Discotheken
  • Evenementen
  • Shows

Waarschuwingen en veiligheid

  • Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet MSR nl_BE pdf 151.7 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-MSR
Meerdere materialen - Visuals