Philips MASTER TL5 High Output Secura

Splintervrije fluorescentieverlichting

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Deze TL5 High Output Secura-lamp (buisdiameter 16 mm) heeft een beschermende coating die glasscherven en lamponderdelen bij elkaar houdt in het geval van een onvoorziene breuk. De lamp is gemakkelijk te herkennen door de blauwe ring aan een uiteinde. Toepassingen zijn alle plaatsen waar glassplinters de procesgang kunnen verstoren en invloed kunnen hebben op de veiligheid van producten en mensen, bijv. in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Deze lamp voldoet aan HACCP-voorschriften en ondersteunt HACCP-certificering.

Voordelen

  • Speciale beschermende coating rondom de lamp voorkomt dat producten verontreinigd raken in geval van onverhoopte lampbreuk

  • Hoge temperatuurbestendigheid (tot 200 °C) en geen degeneratie onder invloed van temperatuur of UV

Kenmerken

  • Beschermende coating rondom de lamp

  • Voldoet volledig aan IEC61549 – Norm voor het bijeenhouden van lampfragmenten

Toepassingen

  • Voor gebruik waar verontreiniging ten gevolge van lampbreuk voorkomen moet worden, bijv. in de voedingsmiddelenindustrie, toeleveranciers aan de voedingsmiddelenindustrie, gezondheidszorg, farmaceutische industrie, cleanrooms enz.
  • Geschikt voor gebruik in omgevingen met hoger breukrisico, zoals sportzalen

Waarschuwingen en veiligheid

  • Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet MASTER TL5 High Output Secura nl_BE pdf 172.9 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-MASTER TL5 High Output Secura
Meerdere materialen - Visuals