Philips MASTER TL-D Super 80

Efficiënte fluorescentieverlichting met verbeterde kleurweergave

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De MASTER TL-D Super 80-lamp levert meer lumen per watt en een betere kleurweergave dan de standaard TL-D-kleuren. Verder heeft hij een lagere kwikinhoud. De lamp kan werken in bestaande TL-D-armaturen.

Voordelen

  • Goede kleurweergave.

  • Betrekkelijk hoog rendement, zowel initieel als tijdens de lamplevensduur, met een goed lumenbehoud

Kenmerken

  • Zeer efficiënte 3-bands fluorescentiecoating

  • Hoge initiële lichtopbrengst in vergelijking met standaardkleuren

Toepassingen

  • Geschikt voor diverse 'TL"-D armaturen voor toepassingen in scholen, kantoren, winkels, fabriekshallen enz.

Waarschuwingen en veiligheid

  • Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet MASTER TL-D Super 80 nl_BE pdf 195.0 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-MASTER TL-D Super 80
Meerdere materialen - Visuals