Philips Ecoclick Starters

Ecoclick Starters

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Reeks eersteklas schakelstarters voor het ontsteken van fluorescentielampen met elektromagnetische VSA's.

Voordelen

  • De enige starter die een snelle, gemakkelijke installatie biedt zonder extra benodigd gereedschap.

  • Geen irritatie – zelfs stevig vastzittende starters kunnen gemakkelijk verwijderd worden.

Kenmerken

  • Opnieuw ontworpen bovenkant van de huls met twee inkepingen voor gemakkelijke installatie waarin perfect de pinnen van een andere starter passen (gepatenteerde innovatie).

  • Vrij van radioactiviteit (gepatenteerd) en lood (voldoet aan RoHS-eisen).

Toepassingen

  • Ontsteken van alle merken TL-D- (T8), TL- (T12), TL-mini- en PL-L-fluorescentielampen met conventioneel elektromagnetisch VSA
  • S2 Ecoclick-starters zijn geschikt voor:
  • 110/130 V, 4-22 W individuele toepassingen
  • 220/240 V, 4-6-8-15-18-22 W individuele toepassingen
  • 220/240 V, 4-22 W serietoepassingen
  • S10 Ecoclick-starters zijn geschikt voor 220/240 V, 4-65 W individuele toepassingen
  • S10 Ecoclick-starters zijn geschikt voor 220/240 V, 13 W individuele toepassing
  • S2 Ecoclick-starters worden aanbevolen voor 220/240 V, 18 W individuele toepassing voor optimale prestaties

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Ecoclick Starters nl_BE pdf 391.9 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Ecoclick Starters
Meerdere materialen - Visuals