Philips TL Mini Standaardkleuren

Klein formaat fluorescentielamp

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Deze Miniatuur TL-lamp (buisdiameter 16 mm) is een lamp met kleine afmetingen, wat systeemminiaturisatie mogelijk maakt en de mogelijkheid biedt van werking op een laagspannings-gelijkstroomvoeding. De TL Mini is ideaal voor toepassingen in een beperkte ruimte en waar kleurweergave en rendement niet de belangrijkste factoren zijn, zoals in oriëntatie-, reclame- en noodverlichting.

Voordelen

  • Creëert sferen van warmwit tot koel daglicht.

Kenmerken

  • Compacte 16 mm TL-buizen met een relatief lage lichtstroom.

Toepassingen

  • Ideaal voor toepassingen waar ruimte beperkt is en kleurweergave niet belangrijk is.
  • Voor inbouw in meubel-, spiegel- en kastverlichting
  • Verlichting van hallen en trappenhuizen in flatgebouwen
  • Oriëntatie- en noodverlichting.

Waarschuwingen en veiligheid

  • Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet TL Mini Standaardkleuren nl_BE pdf 157.5 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-TL Mini Standaardkleuren
Meerdere materialen - Visuals