Philips MASTERColour CDM-TP

Beschrijving:

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Buisvormige gasontladingslampen van gehard glas met optimale kleurstabiliteit gedurende de gehele levensduur, voor sprankelende lichteffecten.

Voordelen

  • Lage gebruikskosten dankzij hoog lamprendement

  • Lange lamplevensduur vergeleken met gloei-, halogeen- en zelfs traditionele kwarts metaalhalogenidelampen

Kenmerken

  • Warmwitte (3000K) of helderwitte kleurindruk (4200K)

  • Goede (3000K: R<sub>a</sub>>80) tot uitstekende (4200K: R<sub>a</sub>>90) kleurweergave

Toepassingen

  • Winkels en etalages, kantoren en openbare gebouwen
  • Decoratieve buitentoepassingen: floodlighting en voetgangerszones

Waarschuwingen en veiligheid

  • Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA’s

  • Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-TP nl_BE pdf 339.0 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-MASTERColour CDM-TP
Meerdere materialen - Visuals