Philips MASTERColour CDM-Tm Mini

Mooi sprankelend licht, miniatuurontwerp

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Miniatuur enkelkneeps keramische metaalhalogeen-ontladingslamp met hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert.

Voordelen

  • Bundel van sprankelend wit licht met hoge intensiteit laat de koopwaar er onweerstaanbaar uitzien

  • Stabiele kleur en lumenopbrengst gedurende de levensduur houden uw winkel het ene seizoen na het andere aantrekkelijk

Kenmerken

  • Helder, sprankelend wit licht

  • Uitstekende kleurweergave, met extra rood

Toepassingen

  • Accent- en displayverlichting in de detailhandel
  • Algemene en decoratieve binnenverlichting
  • Verlichting van buitenruimten

Waarschuwingen en veiligheid

  • Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)

  • De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-Tm Mini nl_BE pdf 177.0 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-MASTERColour CDM-Tm Mini
Meerdere materialen - Visuals