Philips MASTERColour CDM-TD

Prachtig sprankelend licht, betrouwbare levensduur

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Een assortiment compacte tweekneeps ontladingslampen met hoog rendement en een stabiele kleur gedurende de levensduur met helder, sprankelend licht

Voordelen

  • Stabiele kleuren gedurende de levensduur.

  • Hoge lumen/watt verhouding leidt tot lage bedrijfskosten en geringe warmteontwikkeling.

Kenmerken

  • Helder wit licht

  • Superieure kleurkwaliteit

Toepassingen

  • Winkels, etalages, kantoren en openbare gebouwen.
  • Decoratieve buitenverlichting: schijnwerperverlichting van gevels, beelden en monumenten

Waarschuwingen en veiligheid

  • Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)

  • De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-TD nl_BE pdf 246.3 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-MASTERColour CDM-TD
Meerdere materialen - Visuals