Philips MASTERColour CDM-TC

Beschrijving:

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De meest compacte gasontladingslampen in de Mastercolour-serie met een optimale kleurstabiliteit gedurende de gehele levensduur, voor sprankelende lichteffecten.

Voordelen

  • Lange lamplevensduur vergeleken met gloei- , halogeen- en zelfs traditionele kwarts metaalhalogenidelampen

  • Ballon van kwartsglas met UV-block voor verminderd gevaar van verkleuring

Kenmerken

  • Warmwitte (3000K) of helderwitte (4200K) kleurindruk, goede kleurweergave (R<sub>a</sub>>80)

  • CDM-TC /830 is de kleinste CDM lamp

Toepassingen

  • Accent- en etalageverlichting met sprankelende lichteffecten
  • Algemene en decoratieve verlichting

Waarschuwingen en veiligheid

  • Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)

  • De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-TC nl_BE pdf 185.9 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-MASTERColour CDM-TC
Meerdere materialen - Visuals