Philips MASTERColour CDM-T

Sprankelend licht gedurende de gehele levensduur

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Serie compacte gasontladingslampen met hoge lichtopbrengst en optimale kleurstabiliteit gedurende de gehele levensduur, voor sprankelende lichteffecten.

Voordelen

  • Stabiele kleur gedurende de gehele levensduur

  • Lage gebruikskosten dankzij hoog lamprendement

Kenmerken

  • Warmwitte (3000K) of helderwitte (4200K) kleurindruk

  • Goede (3000K: R<sub>a</sub>>80) tot uitstekende (4200K: R<sub>a</sub>>90) kleurweergave

Toepassingen

  • Winkels, etalages, kantoren en openbare gebouwen
  • Decoratieve buitentoepassingen door schijnwerperverlichting en voetgangerszones
  • Voor gebruik in gesloten armaturen met afscherming van hardglas
  • Te gebruiken met voorschakelapparaat en ontsteker, of electronische voorschakelapparaat
  • Een overstroombeveiliging is verplicht (IEC 1167)

Waarschuwingen en veiligheid

  • Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)

  • De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-T nl_BE pdf 197.7 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-MASTERColour CDM-T
Meerdere materialen - Visuals